피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/ultrasonicsensors/u500_asmtab.prj},{NB=Baumer_U500_11707836_2},{TYPE=Ultrasonic distance measuring sensors},{EMRE=},{SD=20 ... 1500 mm},{OS=Voltage output},{OC=Analog},{NO=1x digital + 1x analog},{AT=qTeach, line-Teach, IO-Link},{PC=IP 67},{MH=Plastic (ASA, PMMA)},{CT=Connector M12 5 pin},{TC=U500.DA5.2-UAMJ.72F},{TCX=U500},{AN=11707836},{AG=2},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{RA=0.5 mm},{HYS=4 % Sde},{RES=< 0.3 mm},{TD=< 2 % of distance to target So},{PUD=Compensated after 15 min.},{WT=22},{ET=12 ... 30 VDC},{CONS=35 mA},{OT=-25 ... +65 °C},{CS=CE, UL, IO-Link},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{VERZX=2},{PPATH=u500_asmtpl.prj},{DIST=2.500},{ZAEHLER=5},{VER=2},{TSCP=1685917},{SD1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
U500.DA5.2-UAMJ.72F
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
U500 - Ultrasonic distance sensors
Bill of material
U500.DA5.2-UAMJ.72F
TYPE
Type
Ultrasonic distance sensors
Ultrasonic distance sensors
EMRE
Emitter/Receiver
SD
Scanning range Sd
20 ... 1500 mm
20 ... 1500 mm
OS
Output circuit
Voltage output
Voltage output
OC
Output function
Analog
Analog
NO
Number of outputs
1x digital + 1x analog
1x digital + 1x analog
AT
Adjustment
qTeach, line-Teach, IO-Link
qTeach, line-Teach, IO-Link
PC
Protection Class
IP 67
MH
Housing material
Plastic (ASA, PMMA)
CT
Connection type
Connector M12 5 pin
TC
Typecode
U500.DA5.2-UAMJ.72F
U500.DA5.2-UAMJ.72F
AN
Article number
11707836
11707836
AG
show auxiliary geometry
sonic cone medium
sonic cone narrow
sonic cone wide
hide
all sonic cones
sonic cone medium
sonic cone narrow
sonic cone wide
hide
all sonic cones
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Repeat accuracy
0.5 mm
0.5 mm
HYS
Hysteresis typ.
4% Sde
4% Sde
RES
Resolution
< 0.3 mm
< 0.3 mm
TD
Temperature drift
> 50 mm < 2 % of distance to target Sde
> 50 mm < 2 % of distance to target Sde
PUD
Power-up drift
Compensated after 15 min.
Compensated after 15 min.
WT
Weight
22
22
g
ET
Voltage supply range
12 ... 30 VDC
CONS
Current consumption typ.
35 mA
35 mA
OT
Operating temperature
-25 ... +65 °C
CS
Certificates
CE, UL, IO-Link
CE, UL, IO-Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업