??
CAD-Modellauswahl
PFM43-2211.A1421.0
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
PFM43 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen
Stückliste
PFM43-2211.A1421.0
PROD
Produkt
PFM43
HM
Gehäuse Material
AISI 316 (1.4401)
MME
Max. Messabweichung
± 2 %, ≥ 0,5 m/s
OSA
Ausgangssignal analog
0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA
OSD
Ausgangssignal digital
2 x Puls / Frequenz / Alarm
ELC
Elektrischer Anschluss
M12-A, 5-Pin, Edelstahl
PRC
Schutzart
IP 67
PTRC
Prozess Temperatur (dauerhaft)
-10 ... 100 °C
PRPM
Max. Prozess Druck
≤ 100 bar
ND
Nenndurchmesser
PC
Prozessanschluss
G 1 A
SPCM
Sensorkörper- und Prozessanschluss
AISI 304 (1.4301)
EM
Elektrodenmaterial
Hastelloy C
SEM
Dichtungswerkstoff (intern)
PEEK Natura | PTFE
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
MFV
Max. Strömungsgeschwindigkeit
± 10 m/s
MRF
Messbereich, Strömung
0,4 ... 10 m/s
REP
Wiederholbarkeit
0,5 %
OTR
Arbeitstemperaturbereich
-10 ... 60 °C
ALT
Höhenlage
-200 ... 4000 m
CC
Spannungsversorgungsbereich
10 ... 30 VDC
WT
Gewicht
g
CS
Zertifikate
CE
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions