피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/processsensors/liquidanalysis/detectionairgasbubbles/pad20_asmtab.prj},{NB=Baumer_PAD20H_11250752},{AN=11250752},{WT=74},{DIST=4.000},{DT=PAD20H},{AT=IO-Link 1.1},{OS=PNP|NPN|Digital (push-pull)},{PC=IP68, IP69K with appropriate cable},{ELC=M12-A, 4-pin, stainless steel KingCrown (with LED)},{PRC=G 1/2 A hygienic},{MWP=PEEK Natura|AISI 316L (1.4404)},{SR=Ra ≤ 0.8 µm},{ST=NBR},{EXP=without},{SPA=FDA (21 CFR 177.2415)|3-A (74-07)|EHEDG EL Class I},{CON=Factory settings},{TC=PAD20H-B01.33A030.211.0030},{TCX=PAD20H},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{OT=-40 ... 85 °C},{MC=DC > 1.5},{FV=> 0.1 m/s},{COND=< 20 mS/cm},{PT=-40 ... 115°C, continuous @ Tamb < 50 °C | 135°C, < 1 h @ Tamb < 50 °C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PAD20H-B01.33A030.211.0030
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
PAD20 - Detection of air and gas bubbles
Bill of material
PAD20H-B01.33A030.211.0030
DT
Product
PAD20H
PAD20H
AT
Interface
IO-Link 1.1
OS
Output signal
PNP | NPN | Digital (push-pull)
PNP | NPN | Digital (push-pull)
PC
Protection class
IP68, IP69 with appropriate cable
IP68, IP69 with appropriate cable
ELC
Electrical connection
M12-A, 4-pin, stainless steel KingCrown (with LED)
M12-A, 4-pin, stainless steel KingCrown (with LED)
PRC
Process connection
G 1/2 A hygienic
G 1/2 A hygienic
MWP
Wetted parts material
PEEK Natura | AISI 316L (1.4404)
SR
Surface roughness
Ra ≤ 0.8 µm
ST
Seal
NBR
EXP
Explosion protection
without
SPA
Special approvals
FDA (21 CFR 177.2415) | 3-A (74-07) | EHEDG EL Class I
FDA (21 CFR 177.2415) | 3-A (74-07) | EHEDG EL Class I
CON
Configuration
Factory settings
TC
Typecode
PAD20H-B01.33A030.211.0030
PAD20H-B01.33A030.211.0030
AN
Article number
11250752
11250752
WS
Website
EP
EPLAN
WT
Weight
74
74
g
OT
Operating temperature range
-40 ... 85 °C
MC
Media characteristics
DC > 1.5
FV
Flow velocity
> 0.1 m/s
COND
Conductivity
< 20 mS/cm
PT
Process temperature
-40 ... 115°C, continuous @ Tamb < 50 °C | 135°C, < 1 h @ Tamb < 50 °C
PP
Process pressure
-1 … 100 bar, continuous @ Tamb < 50 °C | -1 … 5 bar, T = 135 °C
-1 … 100 bar, continuous @ Tamb < 50 °C | -1 … 5 bar, T = 135 °C
VSR
Voltage supply range
8 ... 35 V DC
OC
Current rating
100 mA, max.
CC
Current consumption (no load)
25 mA, typ. | 53 mA, max.
CS
Certificates
CE | cULus listed, E365694
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업