??
CAD-Modellauswahl
PAC50H-1430A.32D11F.A04304.1030
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
PAC50 - Leitfähigkeitsmessung
Stückliste
PAC50H-1430A.32D11F.A04304.1030
DT
Produkt
VER
Version
Standard
TP
Typ
Standard
MH
Gehäuse
Edelstahl
CL
Kabellänge (cm)
Kein Kabel
AC
Genauigkeit
2%
ELC
Elektrischer Anschluss
M12-A, 5-pin
PC
Schutzart
IP 65, IP 67, IP 69K
AT
Schnittstelle
IO-Link Dual Ch., 4 ... 20 mA
DP
Display
Mit Display
TL
Fühlerspitze, Länge
PRC
Prozessanschluss
G 1 A hygienegerecht
MPRC
Prozessanschlussmaterial
Edelstahl
ST
Dichtung
Ohne
MWP
Prozessberührendes Material
SR
Oberflächenrauhigkeit
Ra ≤ 0,8 µm
EXP
Explosionsschutz
Ohne
SPA
Spezielle Zulassungen
CON
Konfiguration
Werkseinstellungen
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
WT
Masse ca.
g
OT
Arbeitstemperaturbereich
-30 ... +70 °C , mit Display | -10 ... +70 °C , optimale Display-Lesbarkeit | -40 ... +70 °C , ohne Display (... +85 °C ausstehend)
MMC
Min. messbare Leitfähigkeit
1 µS/cm
MMS
Max. Messspanne
1000 mS/cm
RT
Referenztemperatur
25 °C , einstellbar
REP
Wiederholbarkeit
≤ ± 1,0 % MV ± 10 µS/cm
CTR
Kompensierter Temperaturbereich
-20 ... +150 °C
TCOM
Temperaturkompensation
0,0 ... 5,0 %/K , einstellbar
SRT
Sprungantwortzeit, T90
≤ 1,5 s
SAT
Messzeit
≤ 0,4 s
CONC
Konzentration
Programmierbar mit IO-Link und FlexProgram
MESR
Messbereich
-25 ... +150 °C
TRT
Thermische Ansprechzeit, T90
≤ 15 s
MTME
Max. Messabweichung
± 1,5 K | ± 0,3 K, 20 ... 50 °C
PT
Prozesstemperatur
-25 ... +140 °C , dauerhaft | 140 ... 150 °C , max. t < 1 h | SIP/CIP-Kompatibilität
PP
Prozessdruck
≤ 25 bar
VSR
Betriebsspannungsbereich
11 ... 35 V DC | 18 ... 30 V DC , mit IO-Link
CC
Stromaufnahme (ohne Last)
12 mA , typ. | 30 mA , max.
CS
Zertifikate
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions