??
CAD-Modellauswahl
OM30-L0550.HV.YUN
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
OM30 - Performance Laser-Distanzsensoren
Stückliste
OM30-L0550.HV.YUN
BT
Strahlform
SD
Messdistanz Sd
LC
Laserklasse
2
OS
Ausgangsschaltung
OSI
Ausgangssignal
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
AG
Strahlsichtbarkeit
WS
Website
EP
EPLAN
MH
Gehäusematerial
Zink-Druckguss
MO
Frontscheibe
Glas
WT
Gewicht
67 g
PC
Schutzart
IP 67
LS
Lichtquelle
Laserdiode rot, gepulst
RA
Wiederholgenauigkeit
LE
Linearitätsabweichung
ET
Betriebsspannungsbereich
12 ... 28 VDC
CONS
Stromaufnahme max.
50 mA
OC
Ausgangsstrom
OT
Betriebstemperatur
-10 ... +50 °C
CS
Zertifikate
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions