피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/of10_asmtab.prj},{NB=Baumer_OF10_11252204},{AN=11252204},{WT=40},{CD=3.800},{CR=38.000},{OC=IO-Link / push-pull},{OF=Light / dark operate switchable},{TC=OF10.FR-GW2J.B2NV/A014},{TCX=OF10},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{LS=Pulsed red LED},{WL=660 nm},{AT=Teach-in and IO-Link},{SORI=Yes},{RTRT=0.05 ms (Ultra High Speed Mode) | 0.125 ms (High Speed Mode) | 0.25 ms (Standard Mode) | 1 ms (High Resolution Mode) | 4 ms (Long Range Mode) | 16 ms (Ultra Long Range Mode)},{OOD=0.1 … 9999 ms},{MH=Polycarbonate},{PC=IP 50},{OT=5 ... +55 °C},{ET=8 ... 30 VDC},{VD=<2 VDC},{CONS=50 mA},{OCU=150 mA},{CS=CE, UL, IO-Link},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=OF10.FR-xW2J.B2NV.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
OF10 - Fiber optic sensors
Bill of material
OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
OC
Output circuit
IO-Link / push-pull | Push-pull
IO-Link / push-pull | Push-pull
OF
Output function
Light / dark operate switchable
TC
Typecode
OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
OF10.FR-GW2J.B2NV/A014
AN
Article number
11252204
11252204
WS
Website
EP
EPLAN
LS
Light source
Pulsed red LED
WL
Wave length
660 nm
AT
Adjustment
Teach-in and IO-Link
Teach-in and IO-Link
SORI
Suppression of reciprocal influence
Yes
RTRT
Response time / release time
0.05 ms (Ultra High Speed Mode) | 0.125 ms (High Speed Mode) | 0.25 ms (Standard Mode) | 1 ms (High Resolution Mode) | 4 ms (Long Range Mode) | 16 ms (Ultra Long Range Mode)
OOD
On / off delay
0.1 ... 9999 ms
MH
Housing material
Polycarbonate
PC
Protection class
IP 50
OT
Operating temperature
5 ... +55 °C
ET
Voltage supply range +Vs
8 ... 30 VDC
VD
Voltage drop Vd
< 2 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
50 mA
OCU
Output current
150 mA
WT
Weight
40
40
g
CS
Certificates
CE, UL, IO-Link
CE, UL, IO-Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업