피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/edgemeasurement/oe40_asmtab.prj},{NB=Baumer_OE40_11722386},{HV=Front view},{MR=24 mm},{OCI=Analog},{OSI=4 ... 20 mA},{CT=Connector M8 4 pin},{TC=OE40.F24-AIN},{TCX=OE40},{AN=11722386},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{TYPE=Edge, width},{MD=< 40 mm},{MF=> 2000 Hz},{AT=External Teach-in},{MH=Aluminum},{MO=Glass},{WT=70},{PC=IP 67},{LS=Pulsed infrared diode},{RA=7 µm},{LE=± 0.8 % Mr (S = 0 ... 40 mm) | ± 0.4 % Mr (S = 15 ... 40 mm)},{SO=1 mm},{ET=12 … 28 VDC},{CONS=100 mA},{OC=< 100 mA},{OT=0 … +55 °C},{CS=CE, UL},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{VER=2},{PPATH=oe40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
OE40.F24-AIN
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
OE40 - Edge sensors
Bill of material
OE40.F24-AIN
HV
Housing Version
Front view
Front view
MR
Measuring range Mr
24 mm
24 mm
OCI
Output Circuit
Analog
Analog
OSI
Output Signal
4 ... 20 mA
CT
Connection types
Connector M8 4 pin
TC
Typecode
OE40.F24-AIN
OE40.F24-AIN
AN
Article number
11722386
11722386
WS
Website
EP
EPLAN
TYPE
Type
Edge, width
Edge, width
MD
Measuring distance (to object)
< 40 mm
< 40 mm
MF
Measuring frequency
> 2000 Hz
> 2000 Hz
AT
Adjustment
External Teach-in
External Teach-in
MH
Housing material
Aluminum
MO
Front (optics)
Glass
WT
Weight
70
70
g
PC
Protection class
IP 67
LS
Light source
Pulsed infrared diode
RA
Repeat accuracy
7 µm
7 µm
LE
Linearity error
± 0.8 % Mr (S = 0 ... 40 mm) | ± 0.4 % Mr (S = 15 ... 40 mm)
± 0.8 % Mr (S = 0 ... 40 mm) | ± 0.4 % Mr (S = 15 ... 40 mm)
SO
Smallest object recognizable
1 mm
1 mm
ET
Voltage supply range +Vs
12 ... 28 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
100 mA
OC
Output current
< 100 mA
OT
Operating temperature
0 ... +55 °C
CS
Certificates
CE, UL
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업