??
CAD-Modellauswahl
Baumer_IWRM 04_10154686
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
IWRM - Induktive Abstandssensoren
Stückliste
Baumer_IWRM 04_10154686
TYPE
Typ
Zylindrisch glatt
DIM
Abmessungen
4 mm
OS
Ausgangsschaltung
Spannungsausgang
OSI
Ausgangssignal
0 ... 10 VDC
MT
Befestigungsart
Quasi bündig
CT
Anschlussart
Stecker M5
TC
Typschlüssel
IWRM 04U9701/S05
AN
Artikelnummer
10154686
WS
Website
EP
EPLAN
SD
Messdistanz Sd
0 … 1 mm
RD
Referenzabstand
RA
Wiederholgenauigkeit
0,005 mm
LE
Linearitätsabweichung
± 100 µm
TEMPC
Temperaturkoeffizient
MH
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
TTMAX
Anzugsdrehmoment max.
WT
Gewicht
8 g
PC
Schutzart
IP 67
ET
Betriebsspannungsbereich
15 … 30 VDC
CONS
Stromaufnahme max. (ohne Last)
15 mA
OT
Betriebstemperatur
10 … +60 °C
CS
Zertifikate
CE, UL
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions