피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/distancemeasurement/inductivedistancesensors/iwrm_asmtab.prj},{NB=Baumer_IWRM 04_10154686},{TYPE=Cylindrical smooth},{DIM=4},{OS=Voltage output},{OSI=0 ... 10 VDC},{MT=Quasi-flush},{CT=Connector M5},{TC=IWRM 04U9701/S05},{TCX=IWRM 04},{AN=10154686},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{SD=0 … 1 mm},{RD=},{RA=0.005 mm},{LE=± 100 µm},{TEMPC=},{MH=Stainless steel},{TTMAX=},{WT=8},{PC=IP 67},{ET=15 … 30 VDC},{CONS=15 mA},{OT=10 … +60 °C},{CS=CE, UL},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CD=MIN},{CR=MIN},{WD=MIN},{PPATH=iwrm_asmtpl.prj},{DIST=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Baumer_IWRM 04_10154686
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IWRM - Inductive distance sensors
Bill of material
Baumer_IWRM 04_10154686
TYPE
Type
Cylindrical smooth
DIM
Dimension
4
mm
OS
Output circuit
Voltage output
OSI
Output signal
0 ... 10 VDC
MT
Mounting type
Quasi-flush
CT
Connection types
Connector M5
TC
Typecode
IWRM 04U9701/S05
AN
Article number
10154686
WS
Website
EP
EPLAN
SD
Measuring distance Sd
0 … 1 mm
RD
Reference distance
RA
Repeat accuracy
0.005 mm
LE
Linearity error
± 100 µm
TEMPC
Temperature coefficient
MH
Housing material
Stainless steel
TTMAX
Tightening torque max.
WT
Weight
8
g
PC
Protection class
IP 67
ET
Voltage supply range +Vs
15 … 30 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
15 mA
OT
Operating temperature
10 … +60 °C
CS
Certificates
CE, UL
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업