피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/distancemeasurement/inductivedistancesensors/ir_asmtab.prj},{NB=Baumer_IR12_11135332},{AN=11135332},{DIM=12.000},{LH=60},{WT=39},{CD=0.000},{CR=0.000},{WD=0.000},{VER=19},{DIST=2.500},{MTYPEX=1},{TYPE=Cylindrical threaded},{MOD=},{MTYPE=Distance measuring},{SD=0 ... 6 mm},{SN=},{STYPE=2 adjust. switching points | Linearized},{MT=Quasi-flush},{OS=Voltage output / PNP},{NO=1x digital + 1x analog},{AT=External Teach-in},{PC=IP 67},{MH=Brass nickel plated},{CT=Connector M12},{MCA=},{TC=IR12.D06L-Q60.UAME.7BF},{TCX=IR12},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{RA=0.01 mm},{HYS=},{SENS=1,67 V/mm},{LE=± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) | ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IR - Inductive proximity switch / distance sensors
Bill of material
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF
TYPE
Type
Cylindrical threaded
Cylindrical threaded
DIM
Dimension
12.000
12.000
mm
MOD
Model
MTYPE
Measuring type
Distance measuring
SD
Measuring distance Sd
0 ... 6 mm
0 ... 6 mm
SN
Nominal sensing distance Sn
STYPE
Special type
2 adjust. switching points | Linearized
2 adjust. switching points | Linearized
MT
Mounting type
Quasi-flush
Quasi-flush
LH
Housing length
60
60
mm
OS
Output circuit
Voltage output / PNP
Voltage output / PNP
NO
Number of outputs
1x digital + 1x analog
1x digital + 1x analog
AT
Adjustment
External Teach-in
External Teach-in
PC
Protection class
IP 67
IP 67
MH
Housing material
Brass nickel plated
Brass nickel plated
CT
Connection types
Connector M12
Connector M12
MCA
Material Cable
TC
Typecode
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF
AN
Article number
11135332
11135332
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Repeat accuracy
0.01 mm
0.01 mm
HYS
Hysteresis
SENS
Sensitivity
1.67 V/mm
1.67 V/mm
LE
Linearity error
± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) | ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)
± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) | ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)
RES
Resolution
< 0.003 mm (stat.) | < 0.005 mm (dynam., S = 0 ... 4 mm) | < 0.022 mm (dynam., S = 0 ... 6 mm)
< 0.003 mm (stat.) | < 0.005 mm (dynam., S = 0 ... 4 mm) | < 0.022 mm (dynam., S = 0 ... 6 mm)
CF
Correction factor typ.
TD
Temperature drift
± 2 % (Full Scale; S = 0 ... 4 mm) | ± 5 % (Full Scale; S = 0 ... 6 mm)
± 2 % (Full Scale; S = 0 ... 4 mm) | ± 5 % (Full Scale; S = 0 ... 6 mm)
TTMAX
Tightening torque max.
15 Nm (A: 10 Nm)
15 Nm (A: 10 Nm)
MS
Material (sensing face)
PBT
PBT
WT
Weight
39
39
g
ET
Voltage supply range +Vs
12 ... 36 VDC
12 ... 36 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
15 mA
15 mA
OC
Output current
< 100 mA (PNP)
< 100 mA (PNP)
OT
Operating temperature
-25 … +75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC) | -25 … +60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
-25 … +75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC) | -25 … +60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
CS
Certificates
CE, UL
CE, UL
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업