??
CAD-Modellauswahl
IPRM 12I9504/S14
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
IPRM - Induktiver Hochpräziser Wegaufnehmer
Stückliste
IPRM 12I9504/S14
TYPE
Typ
Zylindrisches Gewinde
DIM
Abmessungen
12 mm
OS
Ausgangsschaltung
Stromausgang
OSI
Ausgangssignal
0 ... 20 mA
MT
Befestigungsart
Quasi bündig
CT
Anschlussart
Stecker M12
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
SD
Messdistanz Sd
RES
Auflösung (RMS)
LE
Linearitätsabweichung
RA
Wiederholgenauigkeit (Sd)
< 1 µm
TD
Temperaturdrift
MH
Gehäusematerial
Stahl (9 SMn (Pb) 28/36)
MS
Material (aktive Fläche)
Keramik
WT
Gewicht
g
PC
Schutzart
IP 67
ET
Betriebsspannungsbereich
15 … 30 VDC
CONS
Stromaufnahme max. (ohne Last)
50 mA
OT
Betriebstemperatur
0 … +60 °C
CS
Zertifikate
CE, UL
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions