피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/distancemeasurement/inductivedistancesensors/iprm_asmtab.prj},{NB=Baumer_IPRM_11017454},{TYPE=Cylindrical threaded},{DIM=12},{OS=Current output},{OSI=0 ... 20 mA},{MT=Quasi-flush},{CT=Connector M12},{TC=IPRM 12I9504/S14},{TCX=IPRM},{AN=11017454},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{SD=0.5 … 1.5 mm},{RES=< 0,01 µm (stat. 10 Hz) | < 0,06 µm (dynam. 520 Hz) | < 0,004 µm (range center)},{LE=± 50 µm},{RA=< 1 µm},{TD=± 10 µm},{MH=Steel (9 SMn (Pb) 28/36)},{MS=Ceramic},{WT=74},{PC=IP 67},{ET=15 … 30 VDC},{CONS=50 mA},{OT=0 … +60 °C},{CS=CE, UL},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{PPATH=iprm_asmtpl.prj},{DIST=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
IPRM 12I9504/S14
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IPRM - Inductive high-precision displacement sensor
Bill of material
IPRM 12I9504/S14
TYPE
Type
Cylindrical threaded
DIM
Dimension
12
mm
OS
Output circuit
Current output
OSI
Output signal
0 ... 20 mA
MT
Mounting type
Quasi-flush
CT
Connection types
Connector M12
TC
Typecode
IPRM 12I9504/S14
IPRM 12I9504/S14
AN
Article number
11017454
11017454
WS
Website
EP
EPLAN
SD
Measuring distance Sd
0.5 … 1.5 mm
0.5 … 1.5 mm
RES
Resolution (RMS)
< 0.01 µm (stat. 10 Hz) | < 0.06 µm (dynam. 520 Hz) | < 0.004 µm (range center)
< 0.01 µm (stat. 10 Hz) | < 0.06 µm (dynam. 520 Hz) | < 0.004 µm (range center)
LE
Linearity error
± 50 µm
± 50 µm
RA
Repeat accuracy (Sd)
< 1 µm
TD
Temperature drift
± 10 µm
± 10 µm
MH
Housing material
Steel (9 SMn (Pb) 28/36)
MS
Material (sensing face)
Ceramic
WT
Weight
74
74
g
PC
Protection class
IP 67
ET
Voltage supply range +Vs
15 … 30 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
50 mA
OT
Operating temperature
0 … +60 °C
CS
Certificates
CE, UL
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업