??
CAD-Modellauswahl
Baumer_IF250_11705030
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
IF250 - Induktive Näherungs-/Abstandssensoren
Stückliste
Baumer_IF250_11705030
TYPE
Typ
Quaderförmig
DIM
Abmessungen
25.000 mm
SD
Messdistanz Sd
0 ... 6 mm
STYPE
Spezialausführung
Linearisiert
MT
Befestigungsart
Bündig
LH
Gehäuselänge
52 mm
OS
Ausgangsschaltung
PNP | Gegentakt | IO-Link
AT
Einstellung
IO-LINK
PC
Schutzart
IP 67
MH
Gehäusematerial
PA 12
CT
Anschlussart
Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
TC
Typschlüssel
IF250.D12L-N52.GP1I.71CV
TCX
type family
IF250
AN
Artikelnummer
11705030
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Wiederholgenauigkeit
0,01 mm
LE
Linearitätsabweichung
± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) | ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)
RES
Auflösung
< 0,003 mm (High Accuracy Mode)
TD
Temperaturdrift
± 2 % (Full Scale: S = 0 ... 4 mm) | ± 3 % (Full Scale: S = 0 ... 6 mm)
WT
Gewicht
24 g
ET
Betriebsspannungsbereich
8 ... 36 VDC
CONS
Stromaufnahme max. (ohne Last)
15 mA
OT
Betriebstemperatur
-25 ... +75 °C
CS
Zertifikate
CE, UL, IO-Link
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions