피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/distancemeasurement/inductivedistancesensors/if250_asmtab.prj},{NB=Baumer_IF250_11705030},{TYPE=Rectangular},{DIM=25.000},{SD=0 … 6 mm},{STYPE=Linearized},{MT=Flush},{LH=52},{OS=PNP | Push-pull | IO-Link},{AT=IO-Link},{PC=IP 67},{MH=PA 12},{CT=Cable PVC 3 x 0,14, 2 m},{TC=IF250.D12L-N52.GP1I.71CV},{TCX=IF250},{AN=11705030},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{RA=0.01 mm},{LE=± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) | ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)},{RES=< 0.003 mm (High Accuracy Mode)},{TD=± 2 % (Full Scale: S = 0 ... 4 mm) | ± 3 % (Full Scale: S = 0 ... 6 mm)},{WT=24},{ET=8 … 36 VDC},{CONS=15 mA},{OT=-25 … +75 °C},{CS=CE, UL, IO-Link},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CD=3.000},{CR=30.000},{WD=0.900},{PPATH=if250_asmtpl.prj},{MTYPEX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Baumer_IF250_11705030
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IF250 - Inductive proximity switch / distance sensors
Bill of material
Baumer_IF250_11705030
TYPE
Type
Rectangular
DIM
Dimension
25.000
mm
SD
Measuring distance Sd
0 ... 6 mm
STYPE
Special type
Linearized
MT
Mounting type
Flush
LH
Housing length
52
mm
OS
Output circuit
PNP | Push-pull | IO-Link
AT
Adjustment
IO-LINK
PC
Protection class
IP 67
MH
Housing material
PA 12
CT
Connection types
Cable PVC 3 x 0.14, 2 m
TC
Typecode
IF250.D12L-N52.GP1I.71CV
TCX
type family
IF250
AN
Article number
11705030
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Repeat accuracy
0.01 mm
LE
Linearity error
± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) | ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)
RES
Resolution
< 0.003 mm (High Accuracy Mode)
TD
Temperature drift
± 2 % (Full Scale: S = 0 ... 4 mm) | ± 3 % (Full Scale: S = 0 ... 6 mm)
WT
Weight
24
g
ET
Voltage supply range +Vs
8 ... 36 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
15 mA
OT
Operating temperature
-25 ... +75 °C
CS
Certificates
CE, UL, IO-Link
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업