??
CAD-Modellauswahl
Baumer_IF200_11240173
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
IF200 - Induktive Abstandssensoren
Stückliste
Baumer_IF200_11240173
TYPE
Typ
Quaderförmig
DIM
Abmessungen
20.000 mm
SD
Messdistanz Sd
0 … 10 mm
STYPE
Spezialausführung
Linearisiert
MT
Befestigungsart
Nicht bündig
LH
Gehäuselänge
41 mm
OS
Ausgangsschaltung
AT
Einstellung
PC
Schutzart
IP 67
MH
Gehäusematerial
SAN
CT
Anschlussart
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Wiederholgenauigkeit
LE
Linearitätsabweichung
RES
Auflösung
TD
Temperaturdrift
± 2 % (Full Scale)
WT
Gewicht
g
ET
Betriebsspannungsbereich
CONS
Stromaufnahme max. (ohne Last)
25 mA
OT
Betriebstemperatur
-25 … +75 °C
CS
Zertifikate
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions