??
CAD-Modellauswahl
FSB 200C1Y00
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
FSB - Kunststoff-Lichtleiter
Stückliste
FSB 200C1Y00
TYPE
Funktion
Einweg-Lichtschranke
FOH
Kopfart (Lichtleiter)
zylindrisch Gewinde (axial)
LFOC
Länge (Lichtleiter)
200 cm
TC
Typschlüssel
FSB 200C1Y00
AN
Artikelnummer
10151374
WS
Website
EP
EPLAN
SB
Betriebsreichweite Sb
1200 mm
BR
Biegeradius
35 mm
CJD
Durchmesser Aussenmantel
2,2 mm
MCJ
Material Aussenmantel
PE
MFOC
Material (Lichtleiter)
Kunststoff
MH
Material (Kopf)
Stahl rostfrei
OT
Arbeitstemperatur
-60 ... +150 °C
WT
Gewicht
60 g
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions