??
CAD-Modellauswahl
FLE 200D1Y00
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
FLE - Lichtleiter
Stückliste
FLE 200D1Y00
TYPE
Funktion
Reflexions-Typ
FOH
Kopfart (Lichtleiter)
zylindrisch Gewinde (axial)
LFOC
Länge (Lichtleiter)
200 cm
TC
Typschlüssel
FLE 200D1Y00
AN
Artikelnummer
10151370
WS
Website
EP
EPLAN
TW
Tastweite Tw
1 ... 200 mm
BR
Biegeradius
15 mm
CJD
Durchmesser Aussenmantel
1 mm
MCJ
Material Aussenmantel
PE
MFOC
Material (Lichtleiter)
Kunststoff
MH
Material (Kopf)
Stahl rostfrei
OT
Arbeitstemperatur
-30 ... +70 °C
WT
Gewicht
10 g
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions