피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/fce_asmtab.prj},{NB=Baumer_FCE_11708588},{TYPE=Diffuse type},{FOH=Cylindrical threaded, 90° fiber exit},{LFOC=200 cm},{TC=FCE 200DH400},{TCX=FCE},{AN=11708588},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{TW=},{BR=15 mm},{CJD=1.25 mm},{MCJ=PE},{MFOC=Plastic},{MH=Stainless steel},{OT=-55 … +70 °C},{WT=14},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=FCE 200DH400},{DRWX=FCE 200DH400},{CD=1.250},{CR=25.000},{CD2=0.000},{CR2=0.000},{PPATH=fce_asmtpl.prj},{P=x0.5},{VER=10.000},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FCE 200DH400
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
FCE - Fiber optic cables
Bill of material
FCE 200DH400
TYPE
type
Diffuse type
FOH
type of head (fiber optic cable)
Cylindrical threaded, 90° fiber exit
Cylindrical threaded, 90° fiber exit
LFOC
length (fiber optic cable)
200 cm
200 cm
TC
Typecode
FCE 200DH400
FCE 200DH400
AN
Article number
11708588
11708588
WS
Website
EP
EPLAN
TW
Sensing distance Tw
BR
bending radius
15 mm
15 mm
CJD
cable jacket diameter
1.25 mm
1.25 mm
MCJ
material cable jacket
PE
PE
MFOC
material (fiber optic cable)
Plastic
MH
material (head)
stainless steel
OT
operating temperature
-55 ... +70 °C
-55 ... +70 °C
WT
Weight
14
14
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업