??
CAD-Modellauswahl
PAD20H-B01.33A030.211.0030
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
PAD20 - Luft- und Gasblasenerkennung
Stückliste
PAD20H-B01.33A030.211.0030
DT
Produkt
AT
Schnittstelle
IO-Link 1.1
OS
Ausgangssignal
PC
Schutzart
ELC
Elektrischer Anschluss
PRC
Prozessanschluss
MWP
Prozessberührendes Material
PEEK Natura | AISI 316L (1.4404)
SR
Oberflächenrauhigkeit
Ra ≤ 0,8 µm
ST
Dichtung
NBR
EXP
Explosionsschutz
ohne
SPA
Spezielle Zulassungen
CON
Konfiguration
Werkseinstellung
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
WT
Gewicht
g
OT
Arbeitstemperaturbereich
-40 ... 85 °C
MC
Medieneigenschaften
DC > 1,5
FV
Fliessgeschwindigkeit
> 0,1 m/s
COND
Leitfähigkeit
< 20 mS/cm
PT
Prozesstemperatur
-40 ... 115°C, kontinuierlich @ Tamb < 50 °C | 135°C, < 1 h @ Tamb < 50 °C
PP
Prozessdruck
VSR
Spannungsversorgungsbereich
8 ... 35 V DC
OC
Strombelastung
100 mA, max.
CC
Stromaufnahme (ohne Last)
25 mA, typ. | 53 mA, max.
CS
Zertifikate
CE | cULus listed, E365694
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions