피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/processsensors/liquidanalysis/conductivitymeasurement/afi4_asmtab.prj},{NB=Baumer_AFI4_11198522},{AN=11198522},{WT=1170},{DIST=6.000},{DT=AFI4},{HT=FlexHousing, Ø80 mm|Bottom process connection},{ELCL=M12-A, 4-pin, stainless steel},{ELCR=M12-A, 8-pin, stainless steel},{CL=No cable, compact version},{DP=FSTN Graphical LCD, 2 relays included in the display},{SA=cULus listed, E491206},{CON=No Configuration},{OS=2x 4 ... 20 mA},{AT=With FlexProgrammer 9701},{PRC=G 1 A hygienic, PEEK Natura, length: 60 mm},{SPA=3-A (74-07)|EHEDG EL Class I|FDA (21 CFR 177.2415)},{CAC=No},{TC=AFI4-5730.4002.0310},{TCX=AFI4},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{OT=-30 ... 80 °C},{MMC=50 µS/cm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
AFI4-5730.4002.0310
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
AFI4 - Conductivity measurement
Bill of material
AFI4-5730.4002.0310
DT
Product
AFI4
HT
Housingtype
FlexHousing, Ø80 mm | Bottom process connection
FlexHousing, Ø80 mm | Bottom process connection
ELCL
Electrical connection (left side)
M12-A, 4-pin, stainless steel
M12-A, 4-pin, stainless steel
ELCR
Electrical connection (right side)
M12-A, 8-pin, stainless steel
M12-A, 8-pin, stainless steel
CL
Cable length (cm)
No cable, compact version
DP
Display
FSTN Graphical LCD, 2 relays included in the display
SA
Safety
cULus listed, E491206
CON
Configuration
No configuration
OS
Output signal
2x 4 ... 20 mA
2x 4 ... 20 mA
AT
Interface
With FlexProgrammer 9701
With FlexProgrammer 9701
PRC
Process connection
G 1 A hygienic, PEEK Natura, length: 60 mm
G 1 A hygienic, PEEK Natura, length: 60 mm
SPA
Special approvals
3-A (74-07) | EHEDG EL Class I | FDA (21 CFR 177.2415)
CAC
Calibration Certificates
No
TC
Typecode
AFI4-5730.4002.0310
AFI4-5730.4002.0310
AN
Article number
11198522
11198522
WS
Website
EP
EPLAN
WT
Weight
1170
1170
g
OT
Operating temperature range
-30 ... 80 °C
MMC
Min. measurable conductivity
50 µS/cm
MME
Max. measuring error
± 1.0 % FSR , 0 ... 1 mS/cm to 0 ... 500 mS/cm | ± 1.5 % FSR , 0 ... 1000 mS/cm | ± 1.5 % FSR , 0 ... 500 µS/cm
RT
Reference temperature
25 °C , adjustable
REP
Repeatability
< 0.5 % FSR, > 1mS/cm
CTR
Compensated temperature range
-20 ... +150 °C
PT
Process temperature
-20 ... 140 °C , permanent | 140 ... 150 °C , max. t < 1 h
PP
Process pressure
≤ 25 bar
PC
Protection class
IP67 | IP69K, with appropriate cable
VSR
Voltage supply range
15 ... 35 V DC
15 ... 35 V DC
OC
Current rating
100 mA, max.
CC
Current consumption (no load)
150 mA, max.
CS
Certificates
EN 61326-1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업