??
CAD-Modellauswahl
PL20S-11111.111012.A03021010000
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
PL20 - Grenzstandsdetektion auf Basis Frequenzhubtechnologie
Stückliste
PL20S-11111.111012.A03021010000
VER
Version
Adaptiver Trigger
TM
Triggermodi
OS
Ausgangssignal
IFC
Schnittstelle
IO-Link 1.1
DOP
Schutzart (EN 60529)
ELC
Elektrischer Anschluss
CL
Kabellänge
ohne Kabel
PTR
Prozesstemperatur
PRP
Prozessdruck
PC
Prozessanschluss
PCM
Prozessanschlussmaterial
AISI 316L (1.4404)
SUR
Oberflächenrauhigkeit
MGE
Dichtungswerkstoff (extern)
MSI
O-Ring Dichtungswerkstoff intern
EX
Explosionsschutz
ohne
AP
Konformität und Zulassungen
CONF
Konfiguration
Werkseinstellungen
TC
Typschlüssel
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
HYS
Hysterese
± 1 mm
REP
Wiederholbarkeit
± 1 mm
MC
Medieneigenschaften
DC > 1,5
SRT
Sprungantwortzeit
< 150 ms
DAMP
Dämpfung
0 ... 10 s , einstellbar
MWP
Prozessberührendes Material
PEEK Natura | AISI 316L (1.4404)
OTR
Arbeitstemperaturbereich
CC
Betriebsspannungsbereich
8 ... 35 V DC
CONS
Stromaufnahme (ohne Last)
25 mA, typ. | 53 mA, max.
OC
Strombelastung
100 mA, max.
WT
Gewicht
g
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions