피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/processsensors/flowmeasurement/pfm43_asmtab.prj},{NB=Baumer_PFM43_11267264},{PROD=PFM43},{HM=AISI 316 (1.4401)},{MME=± 2 %, ≥ 0,5 m/s},{OSA=0...20 mA | 4...20 mA},{OSD=2 x pulse / frequency / alarm},{ELC=M12-A, 5-pin, stainless steel},{PRC=IP 67},{PTRC=-10 … 100 °C},{PRPM=≤ 100 bar},{ND=80 mm ... 500 mm},{PC=G 1 A},{SPCM=AISI 304 (1.4301)},{EM=Hastelloy C},{SEM=PEEK Natura | PTFE},{TC=PFM43-2211.A1421.0},{TCX=PFM43},{AN=11267264},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{MFV=± 10 m/s},{MRF=0.4 ... 10 m/s},{REP=0.5 %},{OTR=-10 ... 60 °C},{ALT=- 200 ... 4000 m},{CC=10 ... 30 V DC},{WT=1310},{CS=CE},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{L=188.500},{PPATH=pfm43_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PFM43-2211.A1421.0
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
PFM43 - Electromagnetic flow meter for industrial applications
Bill of material
PFM43-2211.A1421.0
PROD
Product
PFM43
HM
Housing material
AISI 316 (1.4401)
MME
Max. measurement error
± 2 %, ≥ 0.5 m/s
OSA
Output signal analog
0 ... 20 mA | 4 ... 20 mA
OSD
Output signal digital
2 x pulse / frequency / alarm
ELC
Electrical connection
M12-A, 5-pin, stainless steel
PRC
Protection class
IP 67
PTRC
Process temperature (conti.)
-10 ... 100 °C
PRPM
Max. process pressure
≤ 100 bar
ND
Nominal diameter
80 ... 500 mm
80 ... 500 mm
PC
Process connection
G 1 A
SPCM
Sensor body and process connec
AISI 304 (1.4301)
EM
Electrodes material
Hastelloy C
SEM
Sealing-/ O-ring material (int
PEEK Natura | PTFE
TC
Typecode
PFM43-2211.A1421.0
PFM43-2211.A1421.0
AN
Article number
11267264
11267264
WS
Website
EP
EPLAN
MFV
Max. flow velocity
± 10 m/s
MRF
Measuring range, flow
0.4 ... 10 m/s
REP
Repeatability
0.5 %
OTR
Operating temperature range
-10 ... 60 °C
ALT
Altitude
-200 ... 4000 m
CC
Voltage supply range
10 ... 30 VDC
WT
Weight
1310
1310
g
CS
Certificates
CE
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업