CAD-Modellauswahl
O300.SP.T-GW1J.72CU
Firma
Baumer
Beschreibung
O300 / OT300 - Photoelektrische Sensoren
Stückliste
O300.SP.T-GW1J.72CU
DT
Ausführung
Transparenzerkennung
TYPE
Funktion
SmartReflect Lichtschranken
ER
Sender / Empfänger
LS
Lichtquelle
PinPoint LED gepulst
VER
Ausführung
Transparent Objekterkennung
OC
Ausgangsschaltung
Gegentakt
OF
Schaltfunktion
Hell- / Dunkelschaltung
NO
Anzahl Ausgänge
1 Ausgang
AT
Einstellung
Teach-in und IO-Link
PC
Schutzart
IP 67
MH
Gehäusematerial
Kunststoff (ASA, PMMA)
CT
Anschlussart
Kabel 4-Pol, 2 m
TC
Typschlüssel
O300.SP.T-GW1J.72CU
AN
Artikelnummer
11136905
AG
Strahlsichtbarkeit
nomineller Strahl
nomineller Strahl und maximal abweichende Strahlen
ohne
WS
Website
EP
EPLAN
MO
Frontscheibe
PMMA
WT
Gewicht
56
g
SD
Messdistanz Sd
RES
Auflösung
LE
Linearitätsabweichung
BT
Strahlform
Punkt
AOA
Ausrichtung optische Achse
< 2°
ET
Betriebsspannungsbereich
10 ... 30 VDC
CONS
Stromaufnahme max. (ohne Last)
45 mA
OCU
Ausgangsstrom
< 100 mA
EMRE
Sender / Empfänger
SB
Betriebsreichweite Sb
TW
Tastweite Tw
SDE
Hintergrundposition Sde
30 ... 300 mm
SA
Erfassungsbereich Sa
100% ... 85% Sde
OT
Betriebstemperatur
-25 ... +65 °C
CS
Zertifikate
CE, UL, IO-Link
Preview - Generation

Embedded user actions