피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/fzam_asmtab.prj},{NB=Baumer_FZAM_10127711},{OC=PNP},{OF=Light operate},{TC=FZAM 18P1155},{TCX=FZAM},{AN=10127711},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{LS=Pulsed infrared diode},{WL=880 nm},{AT=Potentiometer, 15 turn},{SORI=Yes},{RTRT=< 0.5 ms},{MH=Brass nickel plated / PC},{PC=IP 65},{OT=-25 ... +55 °C},{ET=10 ... 30 VDC},{VD=< 1.8 VDC},{CONS=45 mA},{OCU=200 mA},{WT=111},{CS=CE, UL},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=FZAM_18x1155.stp},{DRWX=1162-FxAM-18-Kabel-50-Po-hi},{CD=4.600},{CR=46.000},{PPATH=fzam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FZAM 18P1155
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
FZAM - Fiber optic sensors
Bill of material
FZAM 18P1155
OC
Output circuit
PNP
PNP
OF
Output function
Light operate
Light operate
TC
Typecode
FZAM 18P1155
FZAM 18P1155
AN
Article number
10127711
10127711
WS
Website
EP
EPLAN
LS
Light source
Pulsed infrared diode
WL
Wave length
880 nm
AT
Adjustment
Potentiometer, 15 turn
Potentiometer, 15 turn
SORI
Suppression of reciprocal influence
Yes
Yes
RTRT
Response time / release time
< 0.5 ms
< 0.5 ms
MH
Housing material
Brass nickel plated / PC
Brass nickel plated / PC
PC
Protection class
IP 65
IP 65
OT
Operating temperature
-25 ... 55 °C
-25 ... 55 °C
ET
Voltage supply range +Vs
10 ... 30 VDC
VD
Voltage drop Vd
< 1.8 VDC
< 1.8 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
45 mA
45 mA
OCU
Output current
200 mA
200 mA
WT
Weight
111
111
g
CS
Certificates
CE, UL
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업