피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/fuc_asmtab.prj},{NB=Baumer_FUC_10135312},{TYPE=Diffuse type},{FOH=Cylindrical smooth},{LFOC=200 cm},{TC=FUC 200C2Y00},{TCX=FUC},{AN=10135312},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{TW=1 ... 170 mm},{RTRT=0.05 ... 5 ms},{BR=80 mm},{CJD=2.2 mm},{MCJ=PFA (chemically resistant)},{MFOC=Plastic},{MH=Stainless steel/PFA},{OT=-30 ... +70 °C},{WT=75},{CS=},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=HPF-D014},{DRWX=3659-FUC_xxxC2Y00},{CD=5.000},{CR=80.000},{DIST=1.500},{PPATH=fuc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FUC 200C2Y00
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
FUC - Plastic fiber optic cable
Bill of material
FUC 200C2Y00
TYPE
Type
Diffuse type
FOH
type of head (fiber optic cable)
Cylindrical smooth
LFOC
length (fiber optic cable)
200 cm
TC
Typecode
FUC 200C2Y00
AN
Article number
10135312
WS
Website
EP
EPLAN
TW
Sensing distance Tw
1 ... 170 mm
BR
Bending Radius
80 mm
CJD
Cable jacket diameter
2.2 mm
MCJ
material cable jacket
PFA (chemically resistant)
MFOC
material (fiber optic cable)
Plastic
MH
material (head)
Stainless steel / PFA
OT
operating temperature
-30 ... +70 °C
WT
Weight
75
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업