??
CAD-Modellauswahl
FUC 200C2Y00
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
FUC - Kunststoff-Lichtleiter
Stückliste
FUC 200C2Y00
TYPE
Funktion
Reflexions-Typ
FOH
Kopfart (Lichtleiter)
Zylindrisch glatt
LFOC
Länge (Lichtleiter)
200 cm
TC
Typschlüssel
FUC 200C2Y00
AN
Artikelnummer
10135312
WS
Website
EP
EPLAN
TW
Tastweite Tw
1 ... 170 mm
BR
Biegeradius
80 mm
CJD
Durchmesser Aussenmantel
2,2 mm
MCJ
Material Aussenmantel
PFA (chemie-/ölbeständig)
MFOC
Material (Lichtleiter)
Kunststoff
MH
Material (Kopf)
Stahl rostfrei / PFA
OT
Arbeitstemperatur
-30 ... +70 °C
WT
Gewicht
75 g
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions