피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/fse_asmtab.prj},{NB=Baumer_FSE_10210300},{TYPE=Through-beam type},{FOH=Cylindrical smooth, side view},{LFOC=100 cm},{TC=FSE 100A4004},{TCX=FSE},{AN=10210300},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{SB=400 mm},{BR=12 mm (fixed) | 24 mm (mobile)},{CJD=4 mm},{MCJ=PVC},{MFOC=Glass},{MH=Aluminum},{OT=-25 … +70 °C},{WT=46},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=FSE xxxB4004},{DRWX=3758-FSE_xxxB4004},{CD=4.000},{CR=12.000},{CD2=0.000},{CR2=0.000},{VIS=1},{PPATH=fse_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FSE 100A4004
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
FSE - Fiber optic cables
Bill of material
FSE 100A4004
TYPE
Type
Through-beam type
FOH
Type of head (fiber optic cable)
Cylindrical smooth (radial)
Cylindrical smooth (radial)
LFOC
length (fiber optic cable)
100 cm
100 cm
TC
Typecode
FSE 100A4004
FSE 100A4004
AN
Article number
10210300
10210300
WS
Website
EP
EPLAN
SB
actual range Sb
400 mm
400 mm
BR
Bending radius
12 mm (fixed) | 24 mm (mobile)
12 mm (fixed) | 24 mm (mobile)
CJD
cable jacket diameter
4 mm
4 mm
MCJ
material cable jacket
PVC
PVC
MFOC
material (fiber optic cable)
Glass
Glass
MH
material (head)
Aluminum
Aluminum
OT
operating temperature
-25 ... +70 °C
-25 ... +70 °C
WT
Weight
46
46
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업