??
CAD-Modellauswahl
FSC 200C4Y00
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
FSC - Kunststoff-Lichtleiter
Stückliste
FSC 200C4Y00
TYPE
Funktion
Einweg-Lichtschranke
FOH
Kopfart (Lichtleiter)
Zylindrisch glatt (radial)
LFOC
Länge (Lichtleiter)
200 cm
TC
Typschlüssel
FSC 200C4Y00
AN
Artikelnummer
10135349
WS
Website
EP
EPLAN
SB
Betriebsreichweite Sb
1030 mm
BR
Biegeradius
20 mm
CJD
Durchmesser Aussenmantel
2,2 mm
MCJ
Material Aussenmantel
PFA (chemie-/ölbeständig)
MFOC
Material (Lichtleiter)
Kunststoff
MH
Material (Kopf)
Stahl rostfrei / PFA
OT
Arbeitstemperatur
-30 ... +70 °C
WT
Gewicht
39 g
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Embedded user actions