피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/fpe_asmtab.prj},{NB=Baumer_FPE_10135352},{TYPE=Through-beam type},{FOH=Cylindrical smooth, side view},{LFOC=200 cm},{TC=FPE 200C4Y00},{TCX=FPE},{AN=10135352},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{SB=4500 mm},{BR=20 mm},{CJD=2.2 mm},{MCJ=PE},{MFOC=Plastic},{MH=Stainless steel},{OT=-30 … +70 °C},{WT=26},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=EE10632},{DRWX=3566-FPE_xxxC4Y00},{CD=2.200},{CR=20.000},{VER=2},{DIST=1.500},{PPATH=fpe_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FPE 200C4Y00
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
FPE - Fiber optic cables
Bill of material
FPE 200C4Y00
TYPE
type
through beam sensor
FOH
type of head (fiber optic cable)
cylindrical smooth (radial)
cylindrical smooth (radial)
LFOC
length (fiber optic cable)
200 cm
TC
Typecode
FPE 200C4Y00
FPE 200C4Y00
AN
Article number
10135352
10135352
WS
Website
EP
EPLAN
SB
actual range Sb
4500 mm
4500 mm
BR
bending radius
20 mm
20 mm
CJD
cable jacket diameter
2.2 mm
2.2 mm
MCJ
material cable jacket
PE
MFOC
material (fiber optic cable)
Plastic
MH
material (head)
stainless steel
stainless steel
OT
operating temperature
-30 ... +70 °C
-30 ... +70 °C
WT
Weight
26
26
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업