피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales.de@baumer.com
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
{baumer/products/objectdetection/fiberopticsensors/fle_asmtab.prj},{NB=Baumer_FLE_10151370},{TYPE=Diffuse type},{FOH=Cylindrical threaded},{LFOC=200 cm},{TC=FLE 200D1Y00},{TCX=FLE},{AN=10151370},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{TW=1 … 200 mm},{BR=15 mm},{CJD=1 mm},{MCJ=PE},{MFOC=Plastic},{MH=Stainless steel},{OT=-30 … +70 °C},{WT=10},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CADX=FLE 200D1Y00},{DRWX=FLE 200D1Y00},{CD=1.000},{CR=15.000},{PPATH=fle_asmtpl.prj},{DIST=1.500},{VIS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FLE 200D1Y00
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
FLE - Fiber optic cables
Bill of material
FLE 200D1Y00
TYPE
type
Diffuse type
FOH
type of head (fiber optic cable)
cylindrical threaded (axial)
LFOC
length (fiber optic cable)
200 cm
TC
Typecode
FLE 200D1Y00
AN
Article number
10151370
WS
Website
EP
EPLAN
TW
Sensing distance Tw
1 ... 200 mm
BR
bending radius
15 mm
CJD
cable jacket diameter
1 mm
MCJ
material cable jacket
PE
MFOC
material (fiber optic cable)
Plastic
MH
material (head)
stainless steel
OT
operating temperature
-30 ... +70 °C
WT
Weight
10
g
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업